Pinces Parallèles Robustes et Polyvalents (Série RDH)

Pinces Parallèles Robustes et Polyvalents (Série RDH)
Conçu pour les environnements d’application à forte teneur en particules, le bloc moteur automobile, les systèmes de portique, et idéal pour la saisie de pièces très lourdes. Ces unités sont des pinces puissantes, robustes et polyvalentes. La série comprend huit tailles pour la saisie de pièces légères à très grandes/lourdes. Haute résistance aux chocs avec conception à double verrouillage. Pince blindée pour repousser les copeaux et les particules de métal. L’option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression d’air, tandis que les ports de purge et de récupération sont utiles dans les environnements difficiles et propres. Détection multipositions pour un maximum de quatre emplacements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDH-1M
RDH-1M-L
RDH-2M
RDH-2M-L
RDH-3M
RDH-3M-L
RDH-4M
RDH-4M-L
RDH-5M
RDH-5M-L
RDH-6M
RDH-6M-L
RDH-7M
RDH-7M-L
RDH-8M
RDH-8M-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Force et Course Masse
(kg)

949.21 €

1 20 jours 1M5554Standard0.19

914.04 €

1 22 jours 1M3618Allongée0.21

1,015.06 €

1 20 jours 2M7546Standard0.39

1,015.05 €

1 20 jours 2M49412Allongée0.42

1,094.41 €

1 20 jours 3M13178Standard0.82

948.49 €

1 22 jours 3M85416Allongée0.88

1,238.16 €

1 20 jours 4M217710Standard1.43

1,238.15 €

1 20 jours 4M141420Allongée1.51

1,428.29 €

1 20 jours 5M359313Standard2.75

1,237.85 €

1 22 jours 5M233326Allongée2.98

2,063.06 €

1 20 jours 6M625016Standard5.77

1,787.99 €

1 22 jours 6M406232Allongée5.77

5,057.48 €

1 22 jours 7M990125Standard11.25

5,057.48 €

1 22 jours 7M640450Allongée11.25

6,946.10 €

1 22 jours 8M2195835Standard32.3

6,946.10 €

1 22 jours 8M1417870Allongée32.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Indice de protection Class IP IP55 Ressorts Sans
Joints Buna-N

Assistance technique