Pinces Parallèles à Levier à Came (Série REP2)

Pinces Parallèles à Levier à Came (Série REP2)
Conçues pour les cellules de fabrication d’assemblage, les applications d’emballage et les applications de préhension à usage général. Levier à came compact, pince à usage général. Options de fonctionnement pneumatique et hydraulique. Option d’assistance par ressort pour le maintien des pièces en cas de perte de pression d’air. Option de course standard ou étendue disponible. Conception blindée pour les environnements difficiles. Détection magnétorésistive et inductive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REP-62-P
REP-82-P
REP-112-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Masse
(kg)

963.05 €

1 22 jours 62771100.55

1,100.02 €

1 22 jours 822140130.9

1,428.28 €

1 20 jours 1123351202.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Indice de protection Class IP IP55 Alimentations Hydraulisch
Course Standard Ressorts Sans Joints Buna-N
Chargement Sans

Assistance technique