Pinces Parallèles à Doigts Longs (Série DPW)

Pinces Parallèles à Doigts Longs (Série DPW)
La série DPW de Destaco est conçue pour la préhension de pièces larges, les systèmes à portique, les environnements de préhension difficiles et les applications à doigts longs. Pince robuste de corps large avec support DIRECTCONNECT. La force de préhension varie de 222 N à 800 N et les courses de 19 mm à 63,5 mm. Mécanisme à pignon et crémaillère pour un fonctionnement en douceur. Ces mors sont bien soutenus pour saisir de grandes pièces larges. Plusieurs ports d’air aux endroits où les ports supérieurs peuvent être rassemblés. Joints racleurs pour les environnements difficiles. Fonctionnement non synchrone des mors optionnels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPW-250M-1
DPW-250M-2
DPW-375M-1
DPW-500M-1
DPW-500M-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Course Masse
(kg)

725.55 €

1 20 jours 250M22219.1Standard0.3

758.77 €

1 20 jours 250M22231.8Allongée0.39

829.39 €

1 20 jours 375M44525.4Standard0.81

1,068.91 €

1 20 jours 500M80038.1Standard1.48

1,187.99 €

1 20 jours 500M80063.5Allongée2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Indice de protection Class IP IP66 Synch. Mors Synchronisés
Racleurs Sans Joints Buna-N

Assistance technique