Pinces Parallèles (Série RPW)

Pinces Parallèles (Série RPW)
Conçu pour la préhension de pièces larges, les systèmes à portique et les environnements de préhension difficiles. Ces pinces robustes à corps large peuvent fonctionner avec des forces de préhension allant de 222 N à 2 091 N et des courses allant de 19 mm à 114 mm. Ils sont dotés d’une conception à crémaillère pour un fonctionnement en douceur, et les mâchoires sont bien soutenues pour saisir des pièces larges et de grande taille. Joints à double bielle pour une durée de vie prolongée dans les environnements difficiles et fonctionnement non synchrone dans les mâchoires en option.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPW-625M-1
RPW-625M-2
RPW-750M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Course Masse
(kg)

1,265.53 €

1 20 jours 625106850.8Standard3

1,615.85 €

1 20 jours 625106888.9Allongée3.6

2,248.63 €

1 20 jours 7502091114.3-6.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.7 Indice de protection Class IP IP54 Type d’unité Métrique
Synch. Mors Synchronisés Joints Buna-N

Assistance technique