Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11003P-P |
14003P-P |
6003P-P |
8003P-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Course (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,924.67 € | 1 | 22 jours | 1979 | 20 | 2.35 | ||
2,857.46 € | 1 | 22 jours | 6077 | 26 | 4.7 | ||
1,464.91 € | 1 | 20 jours | 678 | 10 | 0.6 | ||
1,715.63 € | 1 | 22 jours | 1888 | 13 | 0.97 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 | Indice de protection Class IP | IP54 | Alimentations | Hydraulisch |
---|---|---|---|---|---|
Course | Standard | Ressorts | Sans | Joints | Buna-N |
Target Flag | Sans | Sensor Unit | Sans | Inductive Sensor Mount | Sans |
Soufflet de protection | Sans | Cylindre tandem | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles