Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CT-32M |
CT-40M |
CT-50M |
DCT-12M |
DCT-16M |
DCT-25M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Force de serrage (N) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,060.62 € | 1 | 20 jours | 32M | 272 | 0.72 | ||
1,305.71 € | 1 | 20 jours | 40M | 446 | 1.18 | ||
1,449.69 € | 1 | 20 jours | 50M | 651 | 1.82 | ||
642.47 € | 1 | 20 jours | 12M | 32 | 0.09 | ||
695.07 € | 1 | 20 jours | 16M | 70 | 0.16 | ||
913.86 € | 1 | 20 jours | 25M | 25 | 0.49 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.3::0.7 | Course(mm) | 90° | Indice de protection Class IP | IP43 |
---|---|---|---|---|---|
Ressorts | Sans | Joints | Buna-N |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force de serrage(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles