Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RUA-62M-P |
RUA-82M-P |
RUA-112M-P |
RUA-142M-P |
RUA-162M-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Force de serrage (N) | Course (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.50 € | 1 | 20 jours | 62M | 313 | 33.6° | 0.39 | ||
764.10 € | 1 | 22 jours | 82M | 922 | 31.8° | 0.7 | ||
1,163.30 € | 1 | 20 jours | 112M | 1600 | 38.2° | 1.7 | ||
1,471.98 € | 1 | 22 jours | 142M | 3941 | 35.2° | 4.1 | ||
2,215.90 € | 1 | 22 jours | 162M | 3790 | 34.4° | 6.7 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 | Indice de protection Class IP | IP54 | Alimentations | Hydraulisch |
---|---|---|---|---|---|
Ressorts | Sans | Boitier de Detection | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force de serrage(N)
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles