E2 Micro, Chaîne d'une pièce, type 094

E2 Micro, Chaîne d'une pièce, type 094
Les chaînes porte-câbles E2 micro sont de toute petites chaînes porte-câbles (B07/B09) en une ou deux pièces ayant un faible poids et donc idéales pour les applications très dynamiques. Elles sont aussi parfaites pour les espaces très réduits et disponibles en de nombreuses versions. igus® propose en plus une vaste gamme d´accessoires et de nombreuses possibilités de fixation. Des « upgrades » en des versions ouvrables sont disponibles pour de nombreux types, les versions sont interchangeables et peuvent donc être utilisées comme kit de pièces de rechange ou pour de nouvelles possibilités de montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
094.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
094.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.10.12PZ,​080.10.12]
094.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
094.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
094.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
094.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
094.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
094.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 101 ~ 10018.228 ~ 48Noir-
1 6 jours 101 ~ 10018.228 ~ 48Noir080.10.12 / 080.10.12PZ
1 6 jours 161 ~ 10024.228 ~ 48Noir-
1 6 jours 161 ~ 10024.228 ~ 48Noir080.16.12 / 080.16.12PZ
1 6 jours 201 ~ 10028.228 ~ 48Noir-
1 6 jours 201 ~ 10028.228 ~ 48Noir080.20.12 / 080.20.12PZ
1 6 jours 301 ~ 10038.228 ~ 48Noir-
1 6 jours 301 ~ 10038.228 ~ 48Noir080.30.12 / 080.30.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 15.6 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 14 Pas P(mm) 20
Links/m 50

Assistance technique