Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur interne (mm) | Nombre de maillons | External Width (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 25 | 1 ~ 100 | 41 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 25 | 1 ~ 100 | 41 | 75 ~ 250 | Noir | 24501.02.12 / 24501.02.12ZB / 24511.02.12 / 24511.02.12ZB | ||
1 | 6 jours | 38 | 1 ~ 100 | 54 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 38 | 1 ~ 100 | 54 | 75 ~ 250 | Noir | 24501.03.12 / 24501.03.12ZB / 24511.03.12 / 24511.03.12ZB | ||
1 | 6 jours | 57 | 1 ~ 100 | 73 | 55 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 57 | 1 ~ 100 | 73 | 55 ~ 250 | Noir | 24501.05.12 / 24501.05.12ZB / 24511.05.12 / 24511.05.12ZB | ||
1 | 6 jours | 77 | 1 ~ 100 | 93 | 55 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 77 | 1 ~ 100 | 93 | 55 ~ 250 | Noir | 24501.07.12 / 24501.07.12ZB / 24511.07.12 / 24511.07.12ZB | ||
1 | 6 jours | 89 | 1 ~ 100 | 105 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 89 | 1 ~ 100 | 105 | 75 ~ 250 | Noir | 24501.09.12 / 24501.09.12ZB / 24511.09.12 / 24511.09.12ZB | ||
1 | 6 jours | 103 | 1 ~ 100 | 119 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 103 | 1 ~ 100 | 119 | 75 ~ 250 | Noir | 2100.12PZBK1+ / 24501.10.12 / 24501.10.12ZB / 24511.10.12 / 24511.10.12ZB | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Noir | 2125.12PZB+ / 24501.12.12 / 24501.12.12ZB / 24511.12.12 / 24511.12.12ZB |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 25 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 22.5 | Pas P(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Nombre de maillons
External Width(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles