E2/000 Demi-gaines, 3450 Series

E2/000 Demi-gaines, 3450 Series
Le système E2/000 est la quatrième génération de chaînes igus® dans cette cote. Cette série bénéficie de toute l´expérience acquise : montage facile et de type varié combiné à une grande robustesse, stabilité élevée combinée à un déplacement silencieux, longue durée de vie des câbles et nombreuses possibilités de fixation. L´exécution est identique pour tous les modèles E2/000. Les ingénieurs en génie mécanique du monde entier font déjà confiance à cette gamme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3450.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3050.12PZ,​3050.12PZB,​3050.12PZBK1,​3050.34PZ,​3050.34PZB,​3050.34PZBK1]
3450.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3075.12PZ,​3075.12PZB,​3075.12PZBK1,​3075.34PZ,​3075.34PZB,​3075.34PZBK1]
3450.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3100.12PZ,​3100.12PZB,​3100.12PZBK1,​3100.34PZ,​3100.34PZB,​3100.34PZBK1]
3450.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3115.12PZ,​3115.12PZB,​3115.12PZBK1,​3115.34PZ,​3115.34PZB,​3115.34PZBK1]
3450.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3125.12PZ,​3125.12PZB,​3125.12PZBK1,​3125.34PZ,​3125.34PZB,​3125.34PZBK1]
3450.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3150.12PZ,​3150.12PZB,​3150.12PZBK1,​3150.34PZ,​3150.34PZB,​3150.34PZBK1]
3450.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3175.12PZ,​3175.12PZB,​3175.12PZBK1,​3175.34PZ,​3175.34PZB,​3175.34PZBK1]
3450.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3200.12PZ,​3200.12PZB,​3200.12PZBK1,​3200.34PZ,​3200.34PZB,​3200.34PZBK1]
3450.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3225.12PZ,​3225.12PZB,​3225.12PZBK1,​3225.34PZ,​3225.34PZB,​3225.34PZBK1]
3450.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3250.12PZ,​3250.12PZB,​3250.12PZBK1,​3250.34PZ,​3250.34PZB,​3250.34PZBK1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 501 ~ 10070125 ~ 300Noir-
1 6 jours 501 ~ 10070125 ~ 300Noir3050.12PZ / 3050.12PZB / 3050.12PZBK1 / 3050.34PZ / 3050.34PZB / 3050.34PZBK1
1 6 jours 751 ~ 10095125 ~ 300Noir-
1 6 jours 751 ~ 10095125 ~ 300Noir3075.12PZ / 3075.12PZB / 3075.12PZBK1 / 3075.34PZ / 3075.34PZB / 3075.34PZBK1
1 6 jours 1001 ~ 100120125 ~ 300Noir-
1 6 jours 1001 ~ 100120125 ~ 300Noir3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1
1 6 jours 1151 ~ 100135125 ~ 300Noir-
1 6 jours 1151 ~ 100135125 ~ 300Noir3115.12PZ / 3115.12PZB / 3115.12PZBK1 / 3115.34PZ / 3115.34PZB / 3115.34PZBK1
1 6 jours 1251 ~ 100145125 ~ 300Noir-
1 6 jours 1251 ~ 100145125 ~ 300Noir3125.12PZ / 3125.12PZB / 3125.12PZBK1 / 3125.34PZ / 3125.34PZB / 3125.34PZBK1
1 6 jours 1501 ~ 100170125 ~ 300Noir-
1 6 jours 1501 ~ 100170125 ~ 300Noir3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1
1 6 jours 1751 ~ 100195125 ~ 300Noir-
1 6 jours 1751 ~ 100195125 ~ 300Noir3175.12PZ / 3175.12PZB / 3175.12PZBK1 / 3175.34PZ / 3175.34PZB / 3175.34PZBK1
1 6 jours 2001 ~ 100220125 ~ 300Noir-
1 6 jours 2001 ~ 100220125 ~ 300Noir3200.12PZ / 3200.12PZB / 3200.12PZBK1 / 3200.34PZ / 3200.34PZB / 3200.34PZBK1
1 6 jours 2251 ~ 100245125 ~ 300Noir-
1 6 jours 2251 ~ 100245125 ~ 300Noir3225.12PZ / 3225.12PZB / 3225.12PZBK1 / 3225.34PZ / 3225.34PZB / 3225.34PZBK1
1 6 jours 2501 ~ 100270125 ~ 300Noir-
1 6 jours 2501 ~ 100270125 ~ 300Noir3250.12PZ / 3250.12PZB / 3250.12PZBK1 / 3250.34PZ / 3250.34PZB / 3250.34PZBK1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 45 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 40.5 Pas P(mm) 67
Links/m 15

Assistance technique