Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur interne (mm) | Nombre de maillons | External Width (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 75 ~ 250 | Noir | 580.050.12 / 580.050.3 / 580.050.34 / 580.050.4 | ||
1 | 6 jours | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 75 ~ 250 | Noir | 580.075.12 / 580.075.3 / 580.075.34 / 580.075.4 | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 75 ~ 250 | Noir | 580.100.12 / 580.100.3 / 580.100.34 / 580.100.4 | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Noir | 580.125.12 / 580.125.3 / 580.125.34 / 580.125.4 | ||
1 | 6 jours | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 75 ~ 250 | Noir | 580.150.12 / 580.150.3 / 580.150.34 / 580.150.4 | ||
1 | 6 jours | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 75 ~ 250 | Noir | 580.175.12 / 580.175.3 / 580.175.34 / 580.175.4 | ||
1 | 6 jours | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 75 ~ 250 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 75 ~ 250 | Noir | 580.200.12 / 580.200.3 / 580.200.34 / 580.200.4 |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 35 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 32 | Pas P(mm) | 33.3 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Nombre de maillons
External Width(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles