E-chains®, type E2.48

E-chains®, type E2.48
Le système de chaînes porte-câbles éprouvé E2/000 est depuis 2000 le produit standard pour le génie mécanique dans le monde entier. Les améliorations continuelles apportées au fil des années ont été regroupées dans la nouvelle génération E2.1 et de nombreux jalons nouveaux ont été posés. Plus d'espace utile malgré des cotes extérieures identiques et un niveau sonore réduit avec une durée de vie et une stabilité accrues.
- Plus d'espace intérieur que sur les chaînes porte-câbles E2/000 pour une même hauteur extérieure.
- Ouverture facile des chaînes des deux côtés (de la gauche et de la droite) dans le rayon interne ou externe
- Niveau sonore réduit grâce à un frein optimisé
- Plus grande stabilité pour une plus grande longueur autoportante
- Plus longue durée de vie sur les applications glissantes
- Crantage intégré tous les 2,5 mm
- Gamme complète de divisions internes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2.48.075.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
E2.48.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
E2.48.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3100.12PZ,​3100.12PZB,​3100.12PZBK1,​3100.34PZ,​3100.34PZB,​3100.34PZBK1]
E2.48.150.[075,​100,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
E2.48.150.[075,​100,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[3150.12PZ,​3150.12PZB,​3150.12PZBK1,​3150.34PZ,​3150.34PZB,​3150.34PZBK1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1 ~ 10075 ~ 300Noir--
1 6 jours 1 ~ 10075 ~ 300-Noir-
1 6 jours 1 ~ 10075 ~ 300-Noir3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1
1 6 jours 1 ~ 10075 ~ 250-Noir-
1 6 jours 1 ~ 10075 ~ 250-Noir3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1

Loading...

  1. 1

Assistance technique