E2.1 Micro - Chaîne d'une pièce, type E2C.15

E2.1 Micro - Chaîne d'une pièce, type E2C.15
Les chaînes porte-câbles E2.1 micro sont detoute petites chaînes porte-câbles en une oudeux pièces ayant un faible poids et doncidéales pour les applications très dynamiques.Les chaînes porte-câbles E2.1 micro sontrobustes et disponibles en de nombreusesvariantes. Elles ont en plus un robuste systèmede butées avec jusqu'à 25 % de longueurautoportante en plus ainsi que 100 % decharge supplémentaire en plus (par rapport à des séries équivalentes igus®). Elles sont légères, stables et simples à ouvrir. Toujours compris avec la chaîne : un outil pour une ouverture rapide en une seule opération. Elles offrent également de nombreux accessoires (divisions internes et éléments de fixation).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2C.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.10.12PZ,​E2.150.10.34PZ,​E2.150.10.56PZ]
E2C.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.13.12PZ,​E2.150.13.34PZ,​E2.150.13.56PZ]
E2C.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.16.12PZ,​E2.150.16.34PZ,​E2.150.16.56PZ]
E2C.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.20.12PZ,​E2.150.20.34PZ,​E2.150.20.56PZ]
E2C.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.30.12PZ,​E2.150.30.34PZ,​E2.150.30.56PZ]
E2C.15.40.[028,​038,​048,​075].0-[1-100/1]
E2C.15.40.[028,​038,​048,​075].0-[1-100/1]-[E2.150.40.12PZ,​E2.150.40.34PZ,​E2.150.40.56PZ]
E2C.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.50.12PZ,​E2.150.50.34PZ,​E2.150.50.56PZ]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 101 ~ 10017.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 101 ~ 10017.828 ~ 48NoirE2.150.10.12PZ / E2.150.10.34PZ / E2.150.10.56PZ
1 6 jours 131 ~ 10020.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 131 ~ 10020.828 ~ 48NoirE2.150.13.12PZ / E2.150.13.34PZ / E2.150.13.56PZ
1 6 jours 161 ~ 10023.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 161 ~ 10023.828 ~ 48NoirE2.150.16.12PZ / E2.150.16.34PZ / E2.150.16.56PZ
1 6 jours 201 ~ 10027.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 201 ~ 10027.828 ~ 48NoirE2.150.20.12PZ / E2.150.20.34PZ / E2.150.20.56PZ
1 6 jours 301 ~ 10037.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 301 ~ 10037.828 ~ 48NoirE2.150.30.12PZ / E2.150.30.34PZ / E2.150.30.56PZ
1 6 jours 401 ~ 10047.828 ~ 75Noir-
1 6 jours 401 ~ 10047.828 ~ 75NoirE2.150.40.12PZ / E2.150.40.34PZ / E2.150.40.56PZ
1 6 jours 501 ~ 10057.828 ~ 48Noir-
1 6 jours 501 ~ 10057.828 ~ 48NoirE2.150.50.12PZ / E2.150.50.34PZ / E2.150.50.56PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 14.9 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 12.5 Pas P(mm) 20
Links/m 50

Assistance technique