E6.1 E-chains®, type E61.29

E6.1 E-chains®, type E61.29
La série E6.1 constitue un perfectionnement de la série E6. En plus d'avoir tous ses avantages dont la stabilité et la compatibilité salles blanches, elle est encore plus légère, plus rapide et plus silencieuse. L'accessibilité à l'intérieur ainsi que le montage et la manipulation ont également été améliorés.
- Silencieuse : niveau de nuisance sonore à partir de 32 dB(A)1)
- Economie de poids d´environ 30 % par rapport au système E6
- Ultra dynamique
- Très peu de vibrations
- Principe de raccordement peu sujet à l'usure, pas de liaison à téton-alésage
- Absence quasi totale d'effet polygonal, d'où un mouvement uniforme
- Intérieur lisse et sans arêtes pour une longue durée de vie des câbles et des tuyaux
- Entretoise amovible dans le rayon interne et externe
- Version NC sans précontrainte en retournant le maillon interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E61.29.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.030.12
E61.29.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.040.12
E61.29.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.050.12
E61.29.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.060.12
E61.29.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.070.12
E61.29.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.080.12
E61.29.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.090.12
E61.29.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.100.12
E61.29.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.110.12
E61.29.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.120.12
E61.29.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.140.12
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.030.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.040.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.050.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.060.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.070.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.080.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.090.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.100.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.110.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.120.12
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150Noir-
1 6 jours 1 ~ 10055 ~ 150NoirE61.290.140.12

Loading...

  1. 1

Assistance technique