Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur interne (mm) | Nombre de maillons | External Width (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 30 | 1 ~ 100 | 46 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 30 | 1 ~ 100 | 46 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.030.12 | ||
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 56 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 56 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.040.12 | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.050.12 | ||
1 | 6 jours | 60 | 1 ~ 100 | 76 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 60 | 1 ~ 100 | 76 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.060.12 | ||
1 | 6 jours | 70 | 1 ~ 100 | 86 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 70 | 1 ~ 100 | 86 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.070.12 | ||
1 | 6 jours | 80 | 1 ~ 100 | 96 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 80 | 1 ~ 100 | 96 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.080.12 | ||
1 | 6 jours | 90 | 1 ~ 100 | 106 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 90 | 1 ~ 100 | 106 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.090.12 | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.100.12 | ||
1 | 6 jours | 110 | 1 ~ 100 | 126 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 110 | 1 ~ 100 | 126 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.110.12 | ||
1 | 6 jours | 120 | 1 ~ 100 | 136 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 120 | 1 ~ 100 | 136 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.120.12 | ||
1 | 6 jours | 140 | 1 ~ 100 | 156 | 55 ~ 150 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 140 | 1 ~ 100 | 156 | 55 ~ 150 | Noir | E61.350.140.12 |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 35 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 31 | Pas P(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Nombre de maillons
External Width(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles