Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur interne (mm) | Nombre de maillons | External Width (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 56 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 56 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.040.12 | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.050.12 | ||
1 | 6 jours | 52 | 1 ~ 100 | 68 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 52 | 1 ~ 100 | 68 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.052.12 | ||
1 | 6 jours | 62 | 1 ~ 100 | 78 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 62 | 1 ~ 100 | 78 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.062.12 | ||
1 | 6 jours | 70 | 1 ~ 100 | 86 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 70 | 1 ~ 100 | 86 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.070.12 | ||
1 | 6 jours | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.075.12 | ||
1 | 6 jours | 87 | 1 ~ 100 | 103 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 87 | 1 ~ 100 | 103 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.087.12 | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.100.12 | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.125.12 | ||
1 | 6 jours | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.150.12 | ||
1 | 6 jours | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.175.12 | ||
1 | 6 jours | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.200.12 | ||
1 | 6 jours | 225 | 1 ~ 100 | 241 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 225 | 1 ~ 100 | 241 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.225.12 | ||
1 | 6 jours | 250 | 1 ~ 100 | 266 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 250 | 1 ~ 100 | 266 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.250.12 | ||
1 | 6 jours | 275 | 1 ~ 100 | 291 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 275 | 1 ~ 100 | 291 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.275.12 | ||
1 | 6 jours | 300 | 1 ~ 100 | 316 | 63 ~ 200 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 300 | 1 ~ 100 | 316 | 63 ~ 200 | Noir | E61.400.300.12 |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 40 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 36 | Pas P(mm) | 27.8 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 36 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Nombre de maillons
External Width(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles