Zipper, type R17

Zipper, type R17
Les chaînes et gaines porte-câbles convainquent par leur aspect pratique et leurs performances. La fonction « fermeture éclair » réduit le temps de montage. Le petit pas d'articulation, la bande élastique robuste et les maillons résistants sont étonnants face aux accélérations élevées. La série de chaînes porte-câbles zipper est l'une des séries préférées des secteurs industriels exigeants.
- Ouverture et fermeture ultra rapide par fermeture à glissière
- Couvercle zipper pouvant être retiré et ajouté à chaque maillon de la chaîne
- Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
- Pour les grandes accélérations : 100 m/s2 et plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R17.015.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
R17.015.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.015.1P,​117.015.1P.A1,​117.015.1P.A2,​117.015.1P.A3,​117.015.1P.A4,​117.015.1PZ,​117.015.1PZ.A1,​117.015.1PZ.A2,​117.015.1PZ.A3,​117.015.1PZ.A4,​117.015.2P,​117.015.2P.A1,​117.015.2P.A2,​117.015.2P.A3,​117.015.2P.A4,​117.015.2PZ,​117.015.2PZ.A1,​117.015.2PZ.A2,​117.015.2PZ.A3,​117.015.2PZ.A4,​117.015.12P,​117.015.12P.A1,​117.015.12P.A2,​117.015.12P.A3,​117.015.12P.A4,​117.015.12PZ,​117.015.12PZ.A1,​117.015.12PZ.A2,​117.015.12PZ.A3,​117.015.12PZ.A4]
R17.025.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
R17.025.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.025.1P,​117.025.1P.A1,​117.025.1P.A2,​117.025.1P.A3,​117.025.1P.A4,​117.025.1PZ,​117.025.1PZ.A1,​117.025.1PZ.A2,​117.025.1PZ.A3,​117.025.1PZ.A4,​117.025.2P,​117.025.2P.A1,​117.025.2P.A2,​117.025.2P.A3,​117.025.2P.A4,​117.025.2PZ,​117.025.2PZ.A1,​117.025.2PZ.A2,​117.025.2PZ.A3,​117.025.2PZ.A4,​117.025.12P,​117.025.12P.A1,​117.025.12P.A2,​117.025.12P.A3,​117.025.12P.A4,​117.025.12PZ,​117.025.12PZ.A1,​117.025.12PZ.A2,​117.025.12PZ.A3,​117.025.12PZ.A4]
R17.063.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
R17.063.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.063.1P,​117.063.1P.A1,​117.063.1P.A2,​117.063.1P.A3,​117.063.1P.A4,​117.063.1PZ,​117.063.1PZ.A1,​117.063.1PZ.A2,​117.063.1PZ.A3,​117.063.1PZ.A4,​117.063.2P,​117.063.2P.A1,​117.063.2P.A2,​117.063.2P.A3,​117.063.2P.A4,​117.063.2PZ,​117.063.2PZ.A1,​117.063.2PZ.A2,​117.063.2PZ.A3,​117.063.2PZ.A4,​117.063.12P,​117.063.12P.A1,​117.063.12P.A2,​117.063.12P.A3,​117.063.12P.A4,​117.063.12PZ,​117.063.12PZ.A1,​117.063.12PZ.A2,​117.063.12PZ.A3,​117.063.12PZ.A4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir-
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir117.015.1P / 117.015.1PZ / 117.015.1P.A1 / 117.015.1P.A2 / 117.015.1PZ.A2 / 117.015.1P.A3 / 117.015.1PZ.A3 / 117.015.1P.A4 / 117.015.1PZ.A4 / 117.015.12P / 117.015.12PZ / 117.015.12P.A1 / 117.015.12PZ.A1 / 117.015.12P.A2 / 117.015.12PZ.A2 / 117.015.12P.A3 / 117.015.12PZ.A3 / 117.015.12P.A4 / 117.015.12PZ.A4 / 117.015.2P / 117.015.2PZ / 117.015.2P.A1 / 117.015.2PZ.A1 / 117.015.2P.A2 / 117.015.2PZ.A2 / 117.015.2P.A3 / 117.015.2PZ.A3 / 117.015.2P.A4 / 117.015.2PZ.A4
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir-
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir117.025.1P / 117.025.1PZ / 117.025.1P.A1 / 117.025.1P.A2 / 117.025.1PZ.A2 / 117.025.1P.A3 / 117.025.1PZ.A3 / 117.025.1P.A4 / 117.025.1PZ.A4 / 117.025.12P / 117.025.12PZ / 117.025.12P.A1 / 117.025.12PZ.A1 / 117.025.12P.A2 / 117.025.12PZ.A2 / 117.025.12P.A3 / 117.025.12PZ.A3 / 117.025.12P.A4 / 117.025.12PZ.A4 / 117.025.2P / 117.025.2PZ / 117.025.2P.A1 / 117.025.2PZ.A1 / 117.025.2P.A2 / 117.025.2PZ.A2 / 117.025.2P.A3 / 117.025.2PZ.A3 / 117.025.2P.A4 / 117.025.2PZ.A4
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir-
1 6 jours 1 ~ 10063 ~ 125Noir117.063.1P / 117.063.1PZ / 117.063.1P.A1 / 117.063.1P.A2 / 117.063.1PZ.A2 / 117.063.1P.A3 / 117.063.1PZ.A3 / 117.063.1P.A4 / 117.063.1PZ.A4 / 117.063.12P / 117.063.12PZ / 117.063.12P.A1 / 117.063.12PZ.A1 / 117.063.12P.A2 / 117.063.12PZ.A2 / 117.063.12P.A3 / 117.063.12PZ.A3 / 117.063.12P.A4 / 117.063.12PZ.A4 / 117.063.2P / 117.063.2PZ / 117.063.2P.A1 / 117.063.2PZ.A1 / 117.063.2P.A2 / 117.063.2PZ.A2 / 117.063.2P.A3 / 117.063.2PZ.A3 / 117.063.2P.A4 / 117.063.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Assistance technique