Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R2.26.050.[060,075,100,125,150,175].0-[1-100/1] |
R2.26.050.[060,075,100,125,150,175].0-[1-100/1]-R2.260.050.12 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de maillons | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 1 ~ 100 | 60 ~ 175 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 1 ~ 100 | 60 ~ 175 | Noir | R2.260.050.12 |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 26 | Largeur interne(mm) | 50 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 35 | External Width(mm) | 66 | Links/m | 29 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de maillons
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles