Easy chain® - "Z", type Z065.3

Easy chain® - "Z", type Z065.3
easy chain® existe en deux versions, « E » pour la mise en place des câbles à l'extérieur, et « Z » pour leur mise en place à l'intérieur du rayon de courbure. La réduction du temps de montage est l'un des principaux avantages de ces chaînes. Le matériau igumid NB élastique et robuste dans lequel elles sont fabriquées élargit leur plage d'utilisation : élasticité optimale, classification UL94-V2 et bonne adaptation aux salles blanches. Les easy chain® sont très intéressantes en termes de prix en raison de leur structure d'une pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0650.3/9.1.A1,​0650.3/9.1.A2,​0650.3/9.1.A3,​0650.3/9.1.A4,​0650.3/9.1PZ,​0650.3/9.1PZ.A1,​0650.3/9.1PZ.A2,​0650.3/9.1PZ.A3,​0650.3/9.1PZ.A4,​0650.3/9.1,​0650.3/9.12.A1,​0650.3/9.12.A2,​0650.3/9.12.A3,​0650.3/9.12.A4,​0650.3/9.12PZ,​0650.3/9.12PZ.A1,​0650.3/9.12PZ.A2,​0650.3/9.12PZ.A3,​0650.3/9.12PZ.A4,​0650.3/9.12,​0650.3/9.2.A1,​0650.3/9.2.A2,​0650.3/9.2.A3,​0650.3/9.2.A4,​0650.3/9.2PZ,​0650.3/9.2PZ.A1,​0650.3/9.2PZ.A2,​0650.3/9.2PZ.A3,​0650.3/9.2PZ.A4,​0650.3/9.2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1 ~ 10018 ~ 38Noir-
1 6 jours 1 ~ 10018 ~ 38Noir0650.3/9.1 / 0650.3/9.1PZ / 0650.3/9.1.A1 / 0650.3/9.1.A2 / 0650.3/9.1PZ.A2 / 0650.3/9.1.A3 / 0650.3/9.1PZ.A3 / 0650.3/9.1.A4 / 0650.3/9.1PZ.A4 / 0650.3/9.12 / 0650.3/9.12PZ / 0650.3/9.12.A1 / 0650.3/9.12PZ.A1 / 0650.3/9.12.A2 / 0650.3/9.12PZ.A2 / 0650.3/9.12.A3 / 0650.3/9.12PZ.A3 / 0650.3/9.12.A4 / 0650.3/9.12PZ.A4 / 0650.3/9.2 / 0650.3/9.2PZ / 0650.3/9.2.A1 / 0650.3/9.2PZ.A1 / 0650.3/9.2.A2 / 0650.3/9.2PZ.A2 / 0650.3/9.2.A3 / 0650.3/9.2PZ.A3 / 0650.3/9.2.A4 / 0650.3/9.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 11.3 Largeur interne(mm) 9 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 7
Pas P(mm) 15 External Width(mm) 39.3 Links/m 67

Assistance technique