Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZF14.038.028.0-[1-100/1] |
ZF14.038.028.0-[1-100/1]-[ZF114.038.12.A1,ZF114.038.12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de maillons | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 1 ~ 100 | 28 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 1 ~ 100 | 28 | Noir | ZF114.038.12 / ZF114.038.12.A1 |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 21 | Largeur interne(mm) | 38 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 30.5 | External Width(mm) | 46.6 | Links/m | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de maillons
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles