Vérin de serrage pivotant, pneumatique, flasque, 6829KL

Vérin de serrage pivotant, pneumatique, flasque, 6829KL
  • Remise sur volume
Vérin de serrage pivotant, pneumatique, flasque
à double effet
Pour incorporation dans des montages d'usinage. Les deux orifices de raccordements sont dans le flasque de fixation. Tige de piston en acier inoxydable poli. Corps en aluminium anodisé. Traitement HART-COAT® anti collage. Livré avec vis et rondelle Grower pour la fixation du bras de serrage.

Possibilités de fixation:
- par le haut avec quatre vis à tête cylindrique
- corps vissé et bloqué par un écrous à créneaux
- bloqué des deux côtes par deux écrous à créneaux

Accessoires (non compris de la livraison):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Ecrous à encoches n° 6829N
- Vis de placage n° 6880

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
560018
560019
560020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Piston-Ø Course Y Course de serrage* Poids
(g)

435.77 €

1 Disponible 6 jours 121217,68,6130

480.20 €

1 Disponible 6 jours 161617,58,5180

556.35 €

1 Disponible 6 jours 202027,015,0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

pivotant à droite - pivotant à gauche Oui

Assistance technique