Sauterelle verticale à poignée noire, 6805T

Sauterelle verticale à poignée noire, 6805T
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée noire
à bras d'appui soudé et vis de placage fixe et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6885.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

557989

Référence pièce
557989
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.37 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F1(kN) 1 Modèle 1 Vis de placage M5x30
Poids(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle verticale à poignée noire, 6805T, le numéro d'article est le suivant: 557989.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 557989.

Assistance technique