Sauterelle verticale à poignée bleue, 6804E

Sauterelle verticale à poignée bleue, 6804E
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée bleue
à bras d'appui soudé et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement.
Complète avec vis de placage trempée, revenue et zinguée n° 6885 et douille à souder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557635
557636
557637
557638
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

45.27 €

1 Disponible 6 jours 681,020,043-1,42,537,5M8x45340

59.23 €

1 Disponible 6 jours 8101,032,061-2,03,048,6M8x65585

93.61 €

1 Disponible 6 jours 10141,045,08826,5-31,53,05,058,5M12x801480

121.12 €

1 Disponible 6 jours 10166,550,590-3,55,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Assistance technique