Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6844E

Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6844E
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue
Version courte. Sauterelle pour pression et traction.
Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Zinguée et passivée. Rivet en acier inoxydable. Vis ajustées traitées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557710
557711
557712
557713
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de serrage F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle A B E H H1 HW max. Poids
(g)

50.98 €

1 Disponible 6 jours [m6] M6x251,01,0210361524732521,5

59.23 €

1 Disponible 6 jours [M8] M8x352,52,53125725331233540,0

93.07 €

1 Disponible 6 jours M12x504,04,05169245371495067,0

94.68 €

1 Disponible 6 jours M12x504,04,05-M27169245371495067,0

Loading...

  1. 1

Assistance technique