Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
557167 |
557168 |
557169 |
557170 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis de serrage | F1 (kN) | F2 (kN) | Modèle | A | B | E | H | H1 | HW max. | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | [m6] M6x25 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73 | 25 | 21,5 | |
59.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 123 | 35 | 40,0 | |
93.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 50 | 67,0 | |
94.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5-M27 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 50 | 67,0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis de serrage
F1(kN)
F2(kN)
Modèle
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles