Sauterelle à tige coulissante à portée variable, 6874F

Sauterelle à tige coulissante à portée variable, 6874F
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à portée variable
à embase horizontale.
Sauterelle avec fonction de compensation continue pour pièces avec hauteurs de serrage différentes.
Zingué et passivé.
Poignée ergonomique résistante à l'huile, avec grande pièce à main et partie molle. Sécurité anti-perte pour la vis de placage à l'extrémité du bras de serrage.
Complète avec vis de placage zinguée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
560904
560905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de serrage F1
(kN)
compensation de course
maximale
(mm)
Modèle A B C D H H1 HW max. compensation de course S
automatique
(mm)
Poids
(g)

37.56 €

1 Disponible 6 jours [m6] M6x37225158,552 - 6926,05,516,858258230

39.88 €

1 Disponible 6 jours [M8] M8x503352511,872 - 9825,46,523,2713513550

Loading...

  1. 1

Assistance technique