Sauterelle pneumatique, 6850A

Sauterelle pneumatique, 6850A
  • Remise sur volume
Sauterelle pneumatique
Pour pression.
Exécution robuste pour longue durée de vie. Vérin pneumatique avec piston magnétique pour interrogation de fin de course. Support zingué et passivé, corps de base en fonte malléable, peinte. Pièces de levier et tige coulissante en acier traité, zingué et passivé. Rivets en acier inoxydable. Paliers graissés.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée N° 6880.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
560007
560008
560009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F1
(kN)
F3
(kN)
F5
(kN)
Vn
(dm3)
Vis de placage Modèle Piston-Ø Course Poids

332.11 €

1 Disponible 6 jours 42,50,750,14M8 x 35340202610

521.45 €

1 Disponible 6 jours 105,01,000,37M12 x 50550295265

810.20 €

1 Disponible 6 jours 2510,01,800,78M12 x 50763386120

Loading...

  1. 1

Assistance technique