Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
C(°) | +/- 3 | dia. D(mm) | 80 | dia. D1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Force de préhension F(N) | 200-700 | L1(mm) | 60,5 | L3(mm) | 55 |
Pression de service P max.(bar) |
8 | Pression de service P min.(bar) |
2 | Course(mm) | 23 |
Configurer
Propriétés de base
Expansion de préhenseur(mm)
Diamètre de travail ØDs(mm)
Z(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles