Manomètre, 1510CZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17715

Référence pièce
17715
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.93 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1(mm) 44 D2(mm) G1/8 L1(mm) 26
L2(mm) 34 L3(mm) 46 L4(mm) 14
Vitesse max.(1/min) 100 Pression KSS min.(bar) 0 Pression KSS max.(bar) 60
Poids(g) 67

Vous vous trouvez sur la page de Manomètre, 1510CZ, le numéro d'article est le suivant: 17715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17715.

Assistance technique