Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
17582
Pression KSS max.(bar) | 120 | Vitesse max.(1/min) | 100 | Pression KSS min.(bar) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 409 |
Vous vous trouvez sur la page de AMF-Cleaner, exécution Ball Horizontal, 1510CBH, le numéro d'article est le suivant: 17582.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17582.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles