Bandage en caoutchouc plein élastique, série BEV

Bandage en caoutchouc plein élastique, série BEV
Bandage en caoutchouc plein élastique, avec insert en acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • faible résistance au roulage
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir
  • armé de tresses métalliques
  • pour corps de roue avec tolérance de diamètre extérieur h11

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEV 125X50/75-ZDG
BEV 150X75/100-ZST
BEV 160X50/100-ZDG
BEV 160X50/100-ZST
BEV 200X50/140-ZDG
BEV 200X50/140-ZST
BEV 200X75/100-ZDG
BEV 200X75/100-ZST
BEV 250X50/190-ZDG
BEV 250X60/170-ZDG
BEV 250X60/190-ZDG
BEV 250X60/190-ZST
BEV 250X75/140-ZDG
BEV 250X75/140-ZST
BEV 250X80/170-ZDG
BEV 250X80/170-ZST
BEV 250X105/170-ZST
BEV 250X130/140-ZDG
BEV 250X130/140-ZST
BEV 280X50/220-ZDG
BEV 280X50/220-ZST
BEV 285X75/220-ZST
BEV 300X75/220-ZDG
BEV 300X85/170-ZDG
BEV 300X85/170-ZST
BEV 300X90/203-ZDG
BEV 300X90/203-ZST
BEV 300X100/203-ZST
BEV 360X60/270-ZDG
BEV 360X60/270-ZST
BEV 360X75/270-ZDG
BEV 360X75/270-ZST
BEV 360X85/270-ZST
BEV 400X65/305-ZDG
BEV 400X75/305-ZDG
BEV 405X65/305-ZST
BEV 405X130/305-ZDG
BEV 405X130/305-ZST
BEV 415X75/305-ZST
BEV 415X90/305-ZDG
BEV 415X100/305-ZST
BEV 425X150/305-ZDG
BEV 425X150/305-ZST
BEV 450X300/305-ZST
BEV 457X152/308-ZST
BEV 457X178/308-ZST
BEV 457X229/308-ZST
BEV 500X85/370-ZDG
BEV 520X100/370-ZDG
BEV 520X120/370-ZST
BEV 540X200/410-ZST
BEV 550X150/370-ZST
BEV 550X160/410-ZST
BEV 560X100/410-ZST
BEV 610X150/410-ZDG
BEV 610X150/410-ZST
BEV 620X200/410-ZST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

79.62 €

1 5 jours 125501863.90.437190

82.30 €

1 5 jours 150504414.51.979450

78.30 €

1 5 jours 1605029430.679300

84.65 €

1 5 jours 1605029431.409300

85.97 €

1 5 jours 200504120.20.883420

93.58 €

1 5 jours 200504120.21.895420

142.02 €

1 5 jours 2007558861.753600

148.13 €

1 5 jours 2007558862.988600

101.90 €

1 5 jours 250505297.41.116540

114.60 €

1 5 jours 250606474.61.608660

114.60 €

1 5 jours 250606180.31.365630

122.27 €

1 5 jours 250606180.33.159630

165.53 €

1 5 jours 250757357.52.45750

172.58 €

1 5 jours 250757357.54.1750

168.73 €

1 5 jours 250807946.12.347810

175.88 €

1 5 jours 250807946.14.24810

190.45 €

1 5 jours 2501059221.45.68940

211.90 €

1 5 jours 25013012.464.2881270

218.67 €

1 5 jours 25013012.467.221270

108.25 €

1 5 jours 280506180.31.295630

115.22 €

1 5 jours 280506180.32.826630

119.92 €

1 5 jours 28575-4.638-

184.67 €

1 5 jours 3007588292.568900

219.65 €

1 5 jours 300859417.63.946960

226.65 €

1 5 jours 300859417.66.6960

207.57 €

1 5 jours 3009010.593.6441080

214.43 €

1 5 jours 3009088296.356900

221.02 €

1 5 jours 30010010.36.961050

191.02 €

1 5 jours 3606088292.708900

197.50 €

1 5 jours 3606088295.04900

219.65 €

1 5 jours 3607511.183.5111140

226.65 €

1 5 jours 3607511.186.581140

231.83 €

1 5 jours 3608512.367.361260

203.72 €

1 5 jours 4006510.593.5241080

229.25 €

1 5 jours 4007511.774.0141200

159.88 €

1 5 jours 40565-6.4-

294.38 €

1 5 jours 40513017.667.7151800

303.78 €

1 5 jours 40513017.6612.961800

195.15 €

1 5 jours 4157510.37.9561050

236.92 €

1 5 jours 4159013.545.6981380

246.42 €

1 5 jours 41510013.0511.1871330

389.88 €

1 5 jours 42515021.1910.782160

399.72 €

1 5 jours 42515022.4617.332290

729.08 €

1 23 jours 45030054.7446.85580

410.67 €

1 23 jours 45715224.6220.822510

523.72 €

1 5 jours 45817830.0223.1253060

573.70 €

1 23 jours 45922940.71294150

275.10 €

1 5 jours 5008515.37.7121560

377.57 €

1 5 jours 52010017.9510.6011830

458.92 €

1 5 jours 52012021.0918.52150

707.63 €

1 5 jours 54020041.233.894200

559.93 €

1 23 jours 55015029.5327.53010

564.30 €

1 5 jours 55016030.0226.633060

582.03 €

1 23 jours 56010015.89171620

815.65 €

1 5 jours 61015026.4924.782700

830.00 €

1 5 jours 61015029.43323000

930.77 €

1 5 jours 62020044.5446.044540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Dureté de la garniture(shore A) 65 Shore A Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 65 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement noir Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Matériau de la roue frette acier
Type de produit bandage Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique