Bandage en caoutchouc plein super élastique, série BSEV (Numéros de référence)

Bandage en caoutchouc plein super élastique, série BSEV
Bandage en caoutchouc plein super élastique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein super élastique, armé de tresses métalliques, dureté 70 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir
  • roue Ø 250–306 mm : bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
  • roue Ø 405 mm : bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • bandage adapté au montage pour les jantes normées indiquées dans le tableau
  • Les dimensions de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSEV 3.00-4
BSEV 3.00-4/2.50-4
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
BSEV 3.00-4-RP
BSEV 4.00-4
BSEV 4.00-4-RP
BSEV 4.00-8
BSEV 4.00-8-RP
BSEV 5.00-8
BSEV 6.00-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

115.09 €

1 5 jours 250854708.83.698480

115.09 €

1 5 jours 250857063.23.757720

115.09 €

1 5 jours 250857063.23.831720

115.09 €

1 5 jours 250854708.83.915480

197.23 €

1 5 jours 3061058240.46.83840

197.23 €

1 5 jours 3061058240.47.176840

325.95 €

1 5 jours 40510511.1810.451140

325.95 €

1 5 jours 40510511.1810.781140

465.52 €

1 5 jours 45512016.6816.1251700

756.38 €

1 5 jours 52514022.1725.52260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté de la garniture(shore A) 70 Shore A Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 70 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Type de produit bandage Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique