Roue à double boudin en acier plein, série DSPK (DSPK 50K)

Roue à double boudin en acier plein, série DSPK DSPK 50K

Détails du produit:

Référence fabricant: DSPK 50K

Marque: BLICKLE

Prix: 30.35

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

D.E. D: 50 Ø

Largeur l: 18 mm

Charge (référence): 1177.2 N

Poids: 0.194 kg

Capacité de charge à 4 km/h: 120 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSPK 50K

Référence pièce
DSPK 50K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur du moyeu
(mm)

30.35 €

1 5 jours 50181177.20.1941201018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Dureté de la garniture(shore A) 190–230 HB Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 190–230 HB Conducteur électrique oui
Couleur de la bande de roulement argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Type de moyeu roulement à billes Matériau du revêtement de sol métal
Matériau de la roue acier d’amélioration Type de produit roue jumelée à boudin Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 120 Résistance min. à la température(° C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roue à double boudin en acier plein, série DSPK, le numéro d'article est le suivant: DSPK 50K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSPK 50K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DSPK 120K
DSPK 125K
DSPK 150K
DSPK 200K
DSPK 75/15K
DSPK 75K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur du moyeu
(mm)

119.25 €

1 5 jours 1203358862.2336002033

116.25 €

1 5 jours 1255011.773.94812002050

142.58 €

1 5 jours 1503378483.758002033

249.13 €

1 5 jours 200339.81710002033

53.42 €

1 5 jours 75222452.50.5682501522

36.23 €

1 5 jours 75222452.50.582501222

Assistance technique