Roue à double boudin en polyamide moulé, série DSPKGSPO

Roue à double boudin en polyamide moulé, série DSPKGSPO
Roue à double boudin en polyamide moulé

Roue :

  • polyamide moulé de première qualité, non cassant, dureté 80 Shore D
  • surface de roulement en V (pour cornières)
  • très faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSPKGSPO 50G
DSPKGSPO 50K
DSPKGSPO 75/15K
DSPKGSPO 75G
DSPKGSPO 75K
DSPKGSPO 100K
DSPKGSPO 101K
DSPKGSPO 120K
DSPKGSPO 125K
DSPKGSPO 150K
DSPKGSPO 200K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Type de moyeu Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur du moyeu
(mm)

22.47 €

1 5 jours 5018490.50.032moyeu lisse-25501018

35.93 €

1 5 jours 5018490.50.062roulement à billes-20501018

76.55 €

1 5 jours 7522735.750.142roulement à billes-20751522

57.86 €

1 5 jours 7522735.750.091moyeu lisse-25751222

65.70 €

1 5 jours 7522735.750.147roulement à billes-20751222

62.56 €

1 5 jours 100241471.50.25roulement à billes-201501524

74.47 €

1 5 jours 1004039240.398roulement à billes-204001540

106.70 €

1 5 jours 1203319620.507roulement à billes-202002033

135.85 €

1 5 jours 1255068670.784roulement à billes-207002050

167.20 €

1 5 jours 1503339240.727roulement à billes-204002033

217.89 €

1 5 jours 2003349051.23roulement à billes-205002033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Résine Dureté de la garniture(shore A) 80 Shore D Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore D Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique
Matériau de la roue polyamide moulé de première qualité Type de produit roue jumelée à boudin Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 80

Assistance technique