Inscription
Configurer
  • D.E.(Ø)
  • Poids(kg)
  • Largeur de roue(mm)
  • Ø roue
  • Capacité de charge à 4 km/h(kg)
  • Ø alésage(mm)
  • Longueur de serrage(mm)
  • Type

Galet guide, série FPO

Référence pièce:

encore indéterminée. 21 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D.E.

(Ø)

Poids

(kg)

Largeur de roue

(mm)

Ø roue

Capacité de charge à 4 km/h

(kg)

Ø alésage

(mm)

Longueur de serrage

(mm)

Quantité minimale de commande
6
0.01
10
25
45
6
6
1 pièces
6
0.011
8
30
40
6
6
1 pièces
8
0.016
11
30
55
8
7
1 pièces
8
0.019
11
35
65
8
7
1 pièces
12
0.044
16
40
110
12
10
1 pièces
10
0.045
20
40
130
10
9
1 pièces
10
0.054
15
50
130
10
9
1 pièces
12
0.056
15
50
130
12
10
1 pièces
15
0.069
20
50
170
15
11
1 pièces
15
0.075
25
50
215
15
11
1 pièces
17
0.101
20
60
215
17
12
1 pièces
15
0.126
25
60
260
15
13
1 pièces
20
0.11
25
60
260
20
12
1 pièces
25
0.17
20
70
240
25
15
1 pièces
20
0.161
25
70
300
20
14
1 pièces
15
0.121
20
80
270
15
11
1 pièces
17
0.183
20
80
270
17
14
1 pièces
20
0.174
20
80
270
20
14
1 pièces
25
0.17
25
80
340
25
12
1 pièces
25
0.263
25
100
425
25
15
1 pièces
25
0.345
25
125
530
25
15
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
6.09 €
( 7.25 € )
5 jours ouvrables
6.75 €
( 8.03 € )
5 jours ouvrables
6.75 €
( 8.03 € )
5 jours ouvrables
6.75 €
( 8.03 € )
5 jours ouvrables
6.89 €
( 8.20 € )
5 jours ouvrables
6.89 €
( 8.20 € )
5 jours ouvrables
9.71 €
( 11.55 € )
5 jours ouvrables
9.71 €
( 11.55 € )
5 jours ouvrables
9.99 €
( 11.89 € )
5 jours ouvrables
10.67 €
( 12.70 € )
5 jours ouvrables
11.75 €
( 13.98 € )
5 jours ouvrables
15.11 €
( 17.98 € )
5 jours ouvrables
15.11 €
( 17.98 € )
5 jours ouvrables
17.68 €
( 21.04 € )
5 jours ouvrables
23.08 €
( 27.47 € )
5 jours ouvrables
26.18 €
( 31.15 € )
5 jours ouvrables
26.18 €
( 31.15 € )
5 jours ouvrables
26.18 €
( 31.15 € )
5 jours ouvrables
26.72 €
( 31.80 € )
5 jours ouvrables
35.63 €
( 42.40 € )
5 jours ouvrables
40.77 €
( 48.52 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Galet guide avec bande de roulement en polyamide

Bandage / bande de roulement :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • très faible résistance au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc naturel
  • bande de roulement directement injectée sur le roulement à billes

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle