Galet guide, série FSTH

Galet guide, série FSTH
Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSTH 40X13/10-8K
FSTH 40X15/10-8K
FSTH 40X20/10-8K
FSTH 40X25/10-8K
FSTH 50X15/10-8K
FSTH 50X18/17-10K
FSTH 50X25/12-10K
FSTH 55X20/15-11K
FSTH 60X20/15-13K
FSTH 60X20/20-12K
FSTH 60X25/20-12K
FSTH 68X20/15-13K
FSTH 70X20/20-12K
FSTH 70X25/20-15K
FSTH 70X25/25-15K
FSTH 75X25/20-15K
FSTH 75X25/25-15K
FSTH 80X20/20-14K
FSTH 80X25/20-15K
FSTH 80X25/25-15K
FSTH 90X25/20-15K
FSTH 90X25/25-15K
FSTH 100X25/20-15K
FSTH 100X25/25-15K
FSTH 110X25/25-15K
FSTH 120X25/25-15K
FSTH 125X25/25-15K
FSTH 125X30/20-15K
FSTH 125X30/25-15K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
Poids
(kg)
Largeur de roue
(mm)
Ø roue Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur de serrage
(mm)

35.78 €

1 5 jours 100.054134060108

35.78 €

1 5 jours 100.061154070108

43.37 €

1 5 jours 100.077204090108

44.64 €

1 5 jours 100.0912540115108

42.90 €

1 5 jours 100.074155085108

43.97 €

1 5 jours 170.09918501001710

46.30 €

1 5 jours 120.15525501401210

45.63 €

1 5 jours 150.17520551251511

45.96 €

1 5 jours 150.21120601351513

45.96 €

1 5 jours 200.18320601352012

47.37 €

1 5 jours 200.21825601702012

58.43 €

1 5 jours 150.2320681551513

48.64 €

1 5 jours 200.3220701602012

49.96 €

1 5 jours 200.32625702002015

49.96 €

1 5 jours 250.30725702002515

55.28 €

1 5 jours 200.34125752152015

55.28 €

1 5 jours 250.31925752152515

49.30 €

1 5 jours 200.3320801802014

51.30 €

1 5 jours 200.3525802302015

51.30 €

1 5 jours 250.34125802302515

51.63 €

1 5 jours 200.4125902602015

51.63 €

1 5 jours 250.37525902602515

54.70 €

1 5 jours 200.852251002502015

54.70 €

1 5 jours 250.834251002502515

60.30 €

1 5 jours 250.892251102752515

60.36 €

1 5 jours 250.91251203002515

61.61 €

1 5 jours 250.965251253202515

72.68 €

1 5 jours 201.14301253752015

72.68 €

1 5 jours 251.119301253752515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Type de moyeu roulement à billes Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Matériau de la roue acier
Type de produit galet guide Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique