Plaque d’adaptation en tôle d’acier, série APS

Plaque d’adaptation en tôle d’acier, série APS
Plaque d’adaptation en tôle d’acier

  • Plaque d’adaptation servant à ajuster la hauteur de construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APS1-02,​5
APS1-08
APS3-04
APS3-08
APS3-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Poids
(g)

8.18 €

1 5 jours 1501008512540160

16.55 €

1 5 jours 1501008512540494

12.80 €

1 5 jours 19014011015050466

17.85 €

1 5 jours 19014011015050931

31.35 €

1 5 jours 195140110160501164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation Type de produit plaque d'adaptation

Assistance technique