Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK-L-3
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 72 | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Diam. de roue D(Ø) | 45 | Largeur de roue B(mm) | 18 |
Type de produit | Couronne du pivot | Poids(g) | 1145 |
Vous vous trouvez sur la page de Couronne de pivot en tôle d’acier avec platine à visser, série DK-L, le numéro d'article est le suivant: DK-L-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-L-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles