Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Longueur de la plaque L(mm)
  • Largeur de la plaque W(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • Poids(g)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Couronne de pivot fortes charges en acier mécano soudé, série DK-LS

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
84
140
110
50
24
2574
1 pièces
104
175
140
63
30
4820
1 pièces
122
200
160
72
32
6080
1 pièces
130
255
200
90
55
14721
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
126.50 €
( 150.53 € )
5 jours ouvrables
197.62 €
( 235.17 € )
5 jours ouvrables
251.51 €
( 299.30 € )
5 jours ouvrables
785.14 €
( 934.32 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Couronne de pivot fortes charges en acier mécano soudé

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur
  • électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6
  • Par l’association avec une roulette fixe, on obtient une roulette pivotante sans déport
  • Usage universel