Patin d’immobilisation, série FF (Numéros de référence)

Patin d’immobilisation, série FF
Patin d’immobilisation

  • pour le blocage d’engins de transport en position
  • pour le déchargement simplifié de l’engin de transport, sans le lever
  • fixation directe sur l’engin de transport
  • Compression du ressort du patin d’immobilisation : environ 10 mm, force de compression : environ 60 kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF 100-1
FF 125
FF 125-1
FF 150
FF 160
FF 200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)

297.67 €

1 5 jours 100851081830

299.79 €

1 5 jours 1401101423601

297.67 €

1 5 jours 100851331850

299.79 €

1 5 jours 1401101703570

299.79 €

1 5 jours 1401101753600

299.79 €

1 5 jours 1401102173592

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein Hauteur de montage H(mm) 125 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 40 Type de produit patin d’immobilisation

Assistance technique