Blocage directionnel, série RI

Blocage directionnel, série RI
Blocage directionnel

  • Pour une fixation du mouvement de pivotement d’une roulette pivotante dans des directions déterminées
  • La roulette pivotante sert de roulette fixe une fois activée
  • Pour un montage ultérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RI-03.01
RI-03.01-KX
RI-03.03
RI-03.03-KX
RI-04.01
RI-04.03
RI-05.01
RI-05.03
RI-05.03-KX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Poids
(g)

23.48 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein195-16040115

86.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein195-16040136

25.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein195-16040252

86.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein235-20040445

25.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein235-20040248

25.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein235-20040254

25.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein235-20040248

25.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein110-8037285

86.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation / Rotation Type de frein195Conductivité16040568

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit blocage directionnel

Assistance technique