Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GEV

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GEV
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec frein à tambour, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • course de commande : env. 10 à 12 mm
  • angle de mise en action : environ 13° à 15°
  • force de commande : < 250 N
  • force de freinage : > 500 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-GEV 160K-TB
B-GEV 160K-TB-SG
B-GEV 160K-TML
B-GEV 160K-TML-SG
B-GEV 160K-TMR
B-GEV 160K-TMR-SG
B-GEV 200K-TB
B-GEV 200K-TB-SG
B-GEV 200K-TML
B-GEV 200K-TML-SG
B-GEV 200K-TMR
B-GEV 200K-TMR-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

358.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00200501953712160noirnono450

360.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00200501953717160grisouioui450

358.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00200501953673160noirnono450

360.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00200501953680160grisouioui450

358.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00200501953673160noirnono450

360.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation80320,01 à 485,0060321953680160grisouioui450

386.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235485,01 à 750,00200502355200200noirnono600

389.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235485,01 à 750,00200502355200200grisouioui600

386.85 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235485,01 à 750,00200502355168200noirnono600

389.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195485,01 à 750,00160502355165200grisouioui600

386.85 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195485,01 à 750,00160502355170200noirnono600

389.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195485,01 à 750,00160502355183200grisouioui600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 50 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique