Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GST (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GST
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec frein à tambour, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • course de commande : env. 10 à 12 mm
  • angle de mise en action : environ 13° à 15°
  • force de commande : < 250 N
  • force de freinage : > 500 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-GST 200K-TB
B-GST 200K-TML
B-GST 200K-TMR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Poids
(g)

452.38 €

1 7 jours 235200505350

452.38 €

1 7 jours 235200505330

452.38 €

1 7 jours 140100405280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Hauteur totale(mm) 235 Diamètre de roue(mm) 200 Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 600

Assistance technique