Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALBS

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALBS
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-ALBS 82K
BH-ALBS 100K-1
BH-ALBS 100K-1-FS
BH-ALBS 100K-3
BH-ALBS 100K-3-FS
BH-ALBS 125K-1
BH-ALBS 125K-1-CO
BH-ALBS 125K-1-CO-FS
BH-ALBS 125K-1-FS
BH-ALBS 125K-3
BH-ALBS 125K-3-CO
BH-ALBS 125K-3-CO-FS
BH-ALBS 125K-3-FS
BH-ALBS 127K
BH-ALBS 127K-FS
BH-ALBS 150K
BH-ALBS 150K-FS
BH-ALBS 160K
BH-ALBS 160K-CO
BH-ALBS 160K-CO-FS
BH-ALBS 160K-FS
BH-ALBS 180K
BH-ALBS 180K-FS
BH-ALBS 200K
BH-ALBS 200K-CO
BH-ALBS 200K-CO-FS
BH-ALBS 200K-FS
BH-ALBS 250K
BH-ALBS 250K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

91.66 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00Antistatique10085100401209248040230

92.92 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-1008512540140110010040320

129.48 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-1008512540140134910040320

114.53 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-14011012540140127910040320

151.11 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-14011012540140156410040320

108.12 €

1 7 jours 165320,01 à 485,00-1008512540165127012540370

111.56 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554165127612540370

148.15 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554165155012540370

144.70 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-1008515050165154812540370

115.95 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050165159012540370

119.40 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050165156912540370

155.98 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050165187012540370

152.53 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050165188612540370

145.09 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050170212212554450

190.01 €

1 7 jours 223320,01 à 485,00-14011018050170260012554450

152.27 €

1 5 jours 223485,01 à 750,00-14011018050197221515050500

197.71 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050197281315050500

153.37 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202228516050580

158.38 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202230416050580

203.83 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202288816050580

198.82 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-14011025050202287016050580

185.93 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00-14011025050223255018050670

232.43 €

1 23 jours 120485,01 à 750,00-1401108040223330018050670

209.12 €

1 5 jours 140485,01 à 750,00-14011010040245299020050750

218.83 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Conductivité14011010040245298020050600

265.34 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Conductivité14011010040245366020050600

255.61 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010040245370220050750

311.70 €

1 7 jours 140750.01 ou plus-14011010040295386825050850

397.86 €

1 23 jours 140750.01 ou plusAntistatique14011010040295497625050850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique