Roulette fixe en tôle d’acier, série BHF-ALTH

Roulette fixe en tôle d’acier, série BHF-ALTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BHF

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BHF-ALTH 101K-1-AS-FA
BHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO
BHF-ALTH 101K-1-FA
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO
BHF-ALTH 101K-3-FA
BHF-ALTH 101K-3-FA-CO
BHF-ALTH 125K-1-AS-FA
BHF-ALTH 125K-1-AS-FA-CO
BHF-ALTH 125K-1-FA
BHF-ALTH 125K-1-FA-CO
BHF-ALTH 125K-3-AS-FA
BHF-ALTH 125K-3-AS-FA-CO
BHF-ALTH 125K-3-FA
BHF-ALTH 125K-3-FA-CO
BHF-ALTH 160K
BHF-ALTH 160K-AS
BHF-ALTH 160K-AS-CO
BHF-ALTH 160K-CO
BHF-ALTH 200K
BHF-ALTH 200K-AS
BHF-ALTH 200K-AS-CO
BHF-ALTH 200K-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

331.27 €

1 7 jours 175320,01 à 485,00-1008510040175322010040gris350

344.64 €

1 23 jours 200320,01 à 485,00Antistatique1008512540175315810040gris350

298.17 €

1 5 jours 200320,01 à 485,00Antistatique1008512540175319010040brun clair350

311.55 €

1 23 jours 200320,01 à 485,00-1008512540175315110040brun clair350

334.99 €

1 7 jours 200320,01 à 485,00-14011012540175349010040gris350

348.35 €

1 23 jours 200320,01 à 485,00Antistatique14011012540175345810040gris350

301.89 €

1 7 jours 200320,01 à 485,00Antistatique14011012540175352010040brun clair350

315.26 €

1 23 jours 200320,01 à 485,00-14011012540175345110040brun clair350

337.83 €

1 7 jours 200320,01 à 485,00-1008512540200336112540gris350

358.89 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00-1008516050200335012540gris350

304.33 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Antistatique1008516050200338512540brun clair350

325.36 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Antistatique1008516050200336112540brun clair350

341.56 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-14011016050200374012540gris350

362.61 €

1 23 jours 265320,01 à 485,00-14011020050200365012540gris350

308.05 €

1 7 jours 265320,01 à 485,00Antistatique14011020050200370712540brun clair350

329.10 €

1 23 jours 265320,01 à 485,00Antistatique14011020050200366112540brun clair350

423.52 €

1 7 jours 265485,01 à 750,00-14011020050245757116050brun clair750

459.38 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010035245750016050gris750

467.63 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010035245749416050gris750

431.76 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010035245747016050brun clair750

443.89 €

1 7 jours 140750.01 ou plus-14011010035265769020050brun clair800

480.60 €

1 7 jours 140750.01 ou plus-14011010035265779020050gris800

485.72 €

1 23 jours 140750.01 ou plus-14011010035265803220050gris800

449.00 €

1 23 jours 140750.01 ou plus-14011010035265803820050brun clair800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique