Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-G

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-G
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en fonte

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-G 80G
BH-G 100G-1
BH-G 100G-1-FS
BH-G 100G-3
BH-G 100G-3-FS
BH-G 100K-1
BH-G 100K-1-FS
BH-G 100K-3
BH-G 100K-3-FS
BH-G 125G-1
BH-G 125G-1-FS
BH-G 125G-3
BH-G 125G-3-FS
BH-G 125K-1
BH-G 125K-1-FS
BH-G 125K-3
BH-G 125K-3-FS
BH-G 127G
BH-G 127G-FS
BH-G 127K
BH-G 127K-FS
BH-G 150G
BH-G 150G-FS
BH-G 150K
BH-G 150K-FS
BH-G 200G
BH-G 200G-FS
BH-G 200K
BH-G 200K-FS
BH-G 250G
BH-G 250G-FS
BH-G 250K
BH-G 250K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.55 €

1 7 jours 165220,01 à 320,001008512540moyeu lisse12011908025-25250

49.18 €

1 7 jours 140320,01 à 485,001008510035moyeu lisse140168310035-25400

85.76 €

1 23 jours 165320,01 à 485,001008512535moyeu lisse140193210035-25400

70.82 €

1 7 jours 165320,01 à 485,0014011012535moyeu lisse140187210035-25400

107.40 €

1 23 jours 165320,01 à 485,0014011012535moyeu lisse140212110035-25400

57.11 €

1 7 jours 165320,01 à 485,001008512535roulement à billes140183210035-20400

93.68 €

1 23 jours 165320,01 à 485,001008512535roulement à billes140208110035-20400

78.75 €

1 7 jours 165320,01 à 485,0014011012535roulement à billes140202510035-20400

115.31 €

1 23 jours 165320,01 à 485,0014011012535roulement à billes140227410035-20400

56.27 €

1 7 jours 165320,01 à 485,001008512535moyeu lisse165225112535-25450

92.85 €

1 23 jours 170320,01 à 485,001008512550moyeu lisse165254712535-25450

64.11 €

1 7 jours 170320,01 à 485,0014011012550moyeu lisse165252612535-25450

100.69 €

1 23 jours 170320,01 à 485,0014011012550moyeu lisse165283212535-25450

76.55 €

1 7 jours 170320,01 à 485,001008512550roulement à billes165233912535-20450

113.11 €

1 23 jours 197320,01 à 485,001008515050roulement à billes165263512535-20450

84.39 €

1 7 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulement à billes165271712535-20450

120.97 €

1 23 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulement à billes165301312535-20450

76.63 €

1 7 jours 197485,01 à 750,0014011015050moyeu lisse170329612550-25750

121.57 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050moyeu lisse170382112550-25750

97.80 €

1 5 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes170421512550-20750

142.74 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes170474012550-20750

87.49 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisse197409915050-25900

132.93 €

1 23 jours 295750.01 ou plus14011025060moyeu lisse197473315050-25900

103.20 €

1 5 jours 295750.01 ou plus14011025060roulement à billes197452415050-20900

148.65 €

1 23 jours 295750.01 ou plus14011025060roulement à billes197470015050-20900

109.59 €

1 7 jours 295750.01 ou plus14011025060moyeu lisse245596720050-25900

156.08 €

1 23 jours 120750.01 ou plus1401108025moyeu lisse245663720050-25900

124.40 €

1 5 jours 140750.01 ou plus14011010040roulement à billes245602020050-20900

170.90 €

1 23 jours 140750.01 ou plus14011010040roulement à billes245647020050-20900

190.95 €

1 7 jours 140750.01 ou plus14011010040moyeu lisse295963025060-25900

277.12 €

1 23 jours 140750.01 ou plus14011010040moyeu lisse2951065525060-25900

211.60 €

1 7 jours 165750.01 ou plus14011012540roulement à billes2951062225060-20900

297.77 €

1 23 jours 165750.01 ou plus14011012540roulement à billes2951164725060-20900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau métal Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 180–220 HB Couleur de la bande de roulement argent
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 120

Assistance technique