Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GSPO

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GSPO
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-GSPO 65K
BH-GSPO 80K
BH-GSPO 80K-FS
BH-GSPO 100K-1
BH-GSPO 100K-1-FS
BH-GSPO 100K-3
BH-GSPO 100K-3-FS
BH-GSPO 125K
BH-GSPO 125K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

93.97 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,001008516050978206540650650

95.66 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00100851605012010268040700700

153.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00100852005012012458040700700

124.73 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120485,01 à 750,00100858040140129010040700-

161.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120485,01 à 750,00100858040140150910040700-

146.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550140144810040700-

182.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550140169710040700-

224.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus14011015050170228712555900-

268.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus14011015050170276412555900-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel
Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique