Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POTH

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-POTH 75G
BH-POTH 75R
BH-POTH 100G-1
BH-POTH 100G-1-FA
BH-POTH 100G-1-FA-FS
BH-POTH 100G-1-FS
BH-POTH 100G-3
BH-POTH 100G-3-FA
BH-POTH 100G-3-FA-FS
BH-POTH 100G-3-FS
BH-POTH 100K-1
BH-POTH 100K-1-FA
BH-POTH 100K-1-FA-FS
BH-POTH 100K-1-FS
BH-POTH 100K-3
BH-POTH 100K-3-FA
BH-POTH 100K-3-FA-FS
BH-POTH 100K-3-FS
BH-POTH 100R-1
BH-POTH 100R-1-FA
BH-POTH 100R-1-FA-FS
BH-POTH 100R-1-FS
BH-POTH 100R-3
BH-POTH 100R-3-FA
BH-POTH 100R-3-FA-FS
BH-POTH 100R-3-FS
BH-POTH 125G-1
BH-POTH 125G-1-FA
BH-POTH 125G-1-FA-FS
BH-POTH 125G-1-FS
BH-POTH 125G-3
BH-POTH 125G-3-FA
BH-POTH 125G-3-FA-FS
BH-POTH 125G-3-FS
BH-POTH 125K-1
BH-POTH 125K-1-FA
BH-POTH 125K-1-FA-FS
BH-POTH 125K-1-FS
BH-POTH 125K-3
BH-POTH 125K-3-FA
BH-POTH 125K-3-FA-FS
BH-POTH 125K-3-FS
BH-POTH 125R-1
BH-POTH 125R-1-FA
BH-POTH 125R-1-FA-FS
BH-POTH 125R-1-FS
BH-POTH 125R-3
BH-POTH 125R-3-FA
BH-POTH 125R-3-FA-FS
BH-POTH 125R-3-FS
BH-POTH 150G
BH-POTH 150G-FA
BH-POTH 150G-FA-FS
BH-POTH 150G-FS
BH-POTH 150K
BH-POTH 150K-FA
BH-POTH 150K-FA-FS
BH-POTH 150K-FS
BH-POTH 150R
BH-POTH 150R-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

50.76 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202140,01 à 220,001008516045moyeu lisse1187747537-25200

52.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202140,01 à 220,001008516045roulement à rouleaux1187797537-25200

44.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035moyeu lisse14084910035-25300

53.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035moyeu lisse14091010035-25300

90.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035moyeu lisse140115810035-25300

81.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035moyeu lisse140109810035-25300

66.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisse140101410035-25300

75.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisse140110410035-25300

111.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisse140132310035-25300

103.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisse140126310035-25300

58.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035roulement à billes14095810035-20300

67.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035roulement à billes140102910035-20300

104.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035roulement à billes140126710035-20300

95.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)140120710035-20300

80.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035roulement à billes140116010035-20300

89.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035roulement à billes140121910035-20300

125.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035roulement à billes140146910035-20300

116.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,0014011010035roulement à billes140141810035-20300

47.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleaux14086010035-25300

56.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,001008512540roulement à rouleaux14093110035-25300

92.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,001008512540roulement à rouleaux140116910035-25300

84.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,001008512540roulement à rouleaux140110910035-25300

69.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux140106110035-25300

77.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux140114010035-25300

114.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux140137010035-25300

105.64 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux140131010035-25300

51.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540moyeu lisse165100412540-25350

61.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540moyeu lisse165113612540-25350

97.94 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540moyeu lisse165138712540-25350

88.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540moyeu lisse165130012540-25350

59.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540moyeu lisse165133412540-25350

69.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540moyeu lisse165142512540-25350

105.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540moyeu lisse165171712540-25350

96.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540moyeu lisse165163012540-25350

66.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540roulement à billes165113212540-20350

76.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540roulement à billes165104312540-20350

113.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540roulement à billes165140012540-20350

103.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)165142812540-20350

74.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540roulement à billes165146512540-20350

84.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540roulement à billes165155212540-20350

120.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540roulement à billes165184812540-20350

111.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,0014011012540roulement à billes165173812540-20350

54.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation165320,01 à 485,001008512540roulement à rouleaux165104712540-25350

64.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,001008515045roulement à rouleaux165106812540-25350

100.81 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,001008515045roulement à rouleaux165143012540-25350

91.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,001008515045roulement à rouleaux165134312540-25350

62.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,0014011015045roulement à rouleaux165135612540-25350

72.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,0014011015045roulement à rouleaux165144312540-25350

108.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,0014011015045roulement à rouleaux165173912540-25350

98.96 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,0014011015045roulement à rouleaux165165212540-25350

76.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015045moyeu lisse197173615045-25500

87.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015045moyeu lisse197189415045-25500

133.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015045moyeu lisse197250715045-25500

122.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015045moyeu lisse197237015045-25500

92.75 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015045roulement à billes197198915045-20500

103.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0014011016045roulement à billes197216815045-20500

149.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0014011016045roulement à billes197276015045-20500

138.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0014011016045roulement à billes197259015045-20500

83.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0014011016045roulement à rouleaux197190915045-25500

94.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0014011016045roulement à rouleaux197201815045-25500

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique