Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POTHS (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POTHS
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-POTHS 125K-3
BH-POTHS 125K-3-FA
BH-POTHS 160G
BH-POTHS 160G-FA
BH-POTHS 160K
BH-POTHS 160K-FA
BH-POTHS 160R
BH-POTHS 160R-FA
BH-POTHS 160XK
BH-POTHS 160XK-FA
BH-POTHS 160XR
BH-POTHS 160XR-FA
BH-POTHS 200G
BH-POTHS 200G-FA
BH-POTHS 200K
BH-POTHS 200K-FA
BH-POTHS 200R
BH-POTHS 200R-FA
BH-POTHS 200XK
BH-POTHS 200XK-FA
BH-POTHS 200XR
BH-POTHS 200XR-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

83.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202220,01 à 320,0016045roulement à billes170143912540-20275

93.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202220,01 à 320,0016045roulement à billes170153912540-20275

110.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0016045moyeu lisse202182216045-25400

122.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0016045moyeu lisse202203616045-25400

123.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0016045roulement à billes202207416045-20400

135.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à billes202227816045-20400

114.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à rouleaux202189616045-25400

125.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à rouleaux202211016045-25400

161.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à billes202206416045-20400

173.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à billes202226816045-20400

122.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à rouleaux202189216045-25400

133.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0020050roulement à rouleaux202210616045-25400

128.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisse245242920050-25550

142.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisse245269320050-25550

147.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à billes245270620050-20550

160.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0016040roulement à billes245297020050-20550

132.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0016040roulement à rouleaux245251920050-25550

145.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0016040roulement à rouleaux245278720050-25550

185.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,0016040roulement à billes245265820050-20550

198.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à billes245292220050-20550

140.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à rouleaux245248920050-25550

153.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à rouleaux245275720050-25550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique