Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-SPO

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-SPO
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-SPO 75G
BH-SPO 75G-FA
BH-SPO 75K
BH-SPO 75K-FA
BH-SPO 80G
BH-SPO 80G-FA
BH-SPO 80K
BH-SPO 80K-FA
BH-SPO 100G-1
BH-SPO 100G-1-FA
BH-SPO 100G-1-FA-FS
BH-SPO 100G-1-FS
BH-SPO 100G-3
BH-SPO 100G-3-FA
BH-SPO 100G-3-FA-FS
BH-SPO 100G-3-FS
BH-SPO 100K-1
BH-SPO 100K-1-FA
BH-SPO 100K-1-FA-FS
BH-SPO 100K-1-FS
BH-SPO 100K-3
BH-SPO 100K-3-FA
BH-SPO 100K-3-FA-FS
BH-SPO 100K-3-FS
BH-SPO 125G-1
BH-SPO 125G-1-FA
BH-SPO 125G-1-FA-FS
BH-SPO 125G-1-FS
BH-SPO 125G-3
BH-SPO 125G-3-FA
BH-SPO 125G-3-FA-FS
BH-SPO 125G-3-FS
BH-SPO 125K-1
BH-SPO 125K-1-FA
BH-SPO 125K-1-FA-FS
BH-SPO 125K-1-FS
BH-SPO 125K-3
BH-SPO 125K-3-FA
BH-SPO 125K-3-FA-FS
BH-SPO 125K-3-FS
BH-SPO 127G
BH-SPO 127G-FA
BH-SPO 127G-FA-FS
BH-SPO 127G-FS
BH-SPO 127K
BH-SPO 127K-FA
BH-SPO 127K-FA-FS
BH-SPO 127K-FS
BH-SPO 150G
BH-SPO 150G-FA
BH-SPO 150G-FA-FS
BH-SPO 150G-FS
BH-SPO 150K
BH-SPO 150K-FA
BH-SPO 150K-FA-FS
BH-SPO 150K-FS
BH-SPO 160G
BH-SPO 160G-FA
BH-SPO 160G-FA-FS
BH-SPO 160G-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

35.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisse1187397532-25300300

42.26 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510040moyeu lisse1186407532-25300300

49.91 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510040roulement à billes1188137532-20300300

56.84 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170220,01 à 320,00-1008512555roulement à billes1188397532-20300300

39.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation97320,01 à 485,00-100856540moyeu lisse1207518037-25350-

46.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation120320,01 à 485,00-100858040moyeu lisse1208028037-25350-

55.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-1008525060roulement à billes1208428037-20350350

62.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00Conductivité1008525060roulement à billes1209018037-20350350

46.25 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisse14089810037-25500-

55.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisse14095210037-25500-

91.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisse140120710037-25500-

82.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisse140115610037-25500-

67.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisse140108710037-25500-

76.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisse140115510037-25500-

113.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisse140139610037-25500-

104.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisse140135410037-25500-

61.73 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billes140101210037-20500-

70.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billes140106110037-20500-

107.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billes140132110037-20500-

98.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billes140124610037-20500-

83.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540roulement à billes140120810037-20500-

92.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540roulement à billes140126410037-20500-

128.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540roulement à billes140151710037-20500-

119.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540roulement à billes140147510037-20500-

62.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540moyeu lisse165109612540-25700-

71.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540moyeu lisse165120512540-25700-

108.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540moyeu lisse165146212540-25700-

98.86 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540moyeu lisse165136012540-25700-

70.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540moyeu lisse165140012540-25700-

79.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540moyeu lisse165149412540-25700-

116.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540moyeu lisse165176612540-25700-

106.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-14011012540moyeu lisse165169612540-25700-

80.11 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billes165128112540-20700-

89.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-1008512550roulement à billes165138412540-20700-

126.39 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-1008512550roulement à billes165164712540-20700-

116.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-1008512550roulement à billes165155112540-20700-

87.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-14011012550roulement à billes165159012540-20700-

97.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-14011012550roulement à billes165128912540-20700-

134.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-14011012550roulement à billes165195612540-20700-

124.54 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-14011012550roulement à billes165184312540-20700-

90.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-14011012550moyeu lisse170171812550-25750-

100.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050moyeu lisse170172312550-25750-

145.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050moyeu lisse170227612550-25750-

135.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050moyeu lisse170212412550-25750-

105.88 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050roulement à billes170186612550-20750-

115.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050roulement à billes170182412550-20750-

160.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050roulement à billes170252612550-20750-

150.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-14011015050roulement à billes170236012550-20750-

93.90 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-14011015050moyeu lisse197191615050-25800-

104.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050moyeu lisse197207215050-25800-

150.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050moyeu lisse197273015050-25800-

139.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050moyeu lisse197247015050-25800-

110.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050roulement à billes197217515050-20800-

121.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050roulement à billes197236215050-20800-

167.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050roulement à billes197291015050-20800-

156.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050roulement à billes197283015050-20800-

108.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-14011016050moyeu lisse202206516050-25850-

120.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation220750.01 ou plus-14011017550moyeu lisse202221616050-25850-

165.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation220750.01 ou plus-14011017550moyeu lisse202279516050-25850-

153.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation220750.01 ou plus-14011017550moyeu lisse202268416050-25850-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique